#
Chargement des données...
  1. Accueil

  2. Produits

Exemples tirés de la pratique

Automatiser la multiplication des roses avec le terminal VTUX

Cas pratiques

Automatiser la multiplication des roses avec VTUX

En savoir plus
Système automatisé Syntegon conçu pour les stylos à insuline

Cas pratiques

La voie rapide vers un stylo à insuline sûr

Le diabète gagne du terrain dans le monde entier : chaque année, environ 10 millions de personnes contractent la maladie. La demande en stylos à insuline destinés à l'automédication est donc élevée. La filiale danoise de Syntegon a développé un système automatisé qui est destiné à l'assemblage de stylos à insuline et qui utilise la plateforme d'automatisation de Festo.

En savoir plus
L'automatisation standardisée de Festo simplifie l'installation et la maintenance dans la nouvelle grande usine de Biotest AG

Cas pratiques

Utilisation efficace du plasma sanguin

Le plasma sanguin est une matière première indispensable à la production de médicaments vitaux. La demande sur les marchés mondiaux est forte. Afin de tirer profit de cet atout précieux encore plus efficacement, Biotest AG a développé une nouvelle installation de fractionnement du plasma à grande échelle qui permettra d'obtenir cinq produits au lieu de trois pour un litre de plasma. Les composants normalisés Festo facilitent l'installation et la maintenance.

En savoir plus
#Biotech/Pharma #Industrie du process
Tous les articles sur ce sujet