Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérin cartouche et vérin multimontage
Vérins compacts DPDM
Vérins à visser EGZ
 

Vérin cartouche et vérin multimontage

  Imprimer  
  • Montage simple grâce aux nombreuses interfaces de fixation
  • Diamètre 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Course 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • à double effet, à simple effet
  • détection de position
  • amortissement fixe
 
  • Diamètre 6, 10, 16 mm
  • Course 5 ... 15 mm
  • Force 14 ... 109 N
  • Simple effet, tige sortie