Dans les actionneurs rotatifs pneumatiques à pignon/crémaillère, le mouvement linéaire d'un piston est converti en mouvement de rotation via un pignon. Les actionneurs avec pignon-crémaillère sont utilisés dans la technologie de manipulation, entre autres, lorsqu'un angle d'oscillation de jusqu'à 180° est requis.   
Les actionneurs rotatifs à pignon/crémaillère se caractérisent par leur construction plate, un arbre à flasque creux continu pour le passage des câbles ou des fluides et la fixation facile de la pince sur l'actionneur lui-même. Cela rend ces vireurs idéaux, entre autres, pour les applications Pick and Place ou les applications robotiques.   
Festo est l'un des principaux fabricants mondiaux d'actionneurs rotatifs à pignon/crémaillère, et il offre la bonne solution pour presque toutes les applications. La bande passante varie de 0,2 à plus de 110 Nm de couple. Différentes variantes d'amortissement permettent un amortissement de fin de course approprié pour une grande variété d'applications. Selon que l'accent est mis sur les temps d'oscillation les plus courts possibles ou sur un moment d'inertie élevé.   
De nombreuses fonctions supplémentaires étendent également la gamme de produits Festo de manière ciblée. Ceux-ci comprennent un module de position intermédiaire, un passage de l'énergie intégré et un verrouillage de fin de course.