Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins bloqueurs
Vérins bloqueurs DFSP
Vérin bloqueur DFST
Vérins bloqueurs STAF
 

Vérins bloqueurs

  Imprimer  
  • Le vérin de blocage standard pour toutes les applications
  • Diamètre 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Course 5… 30 mm
  • Impact admissible sur la tige de piston sortie 880… 6280 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Variantes : tourillon, levier, anti-rotation
 
  • Diamètre 50, 63, 80 mm
  • Course 30 ... 40 mm
  • Force d'impact admissible sur la tige sortie 3 000 … 6 000 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Levier basculant
 
  • Diamètre 32 et 80 mm
  • Course 20 ... 40 mm
  • Force d'impact admissible sur la tige sortie 480 … 14 600 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe