Produits
Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pour l'industrie du process
Actionneur linéaire pour l'automatisation de process
Actionneur linéaire avec système de mesure intégré DFPI
Vérins linéaires Copac DLP
 

Actionneur linéaire pour l'automatisation de process

  Imprimer  
  • Diamètre 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Capteur de position intégré
  • Positionneur intégré facultatif et bloc de distributeurs
  • Tige de piston filetée
  • Selon ISO 3358 ou ISO 15552
 
  • Diamètre 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 40… 600 mm
  • Force 2800… 48000 N
  • Détection de position
  • Canal d'air intégré
  • Tige de piston filetée
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs selon VDI/VDE 3845
  • Plan de perçage pour vannes de process selon DIN 3358.