Produits
Actionneurs pneumatiques
Actionneurs avec guidage
Actionneurs à chariot
Actionneurs à colonnes de guidage
 
Festo Design Tool 3D Banner

Actionneurs avec guidage

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 5 ... 200 mm
  • Force 17 ... 724 N
  • Guidage à recirculation à billes
  • Guidage à cage à billes
 
Programme standard
  • Diamètre 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Longueur de course 1 ... 400 mm
  • Force 31 ... 4712 N
  • Guidage à billes
  • Guidage à palier lisse.