Produits
Actionneurs électriques
Actionneurs linéaires et chariots
Vérins oscillants
Vérins bloqueurs
Module de manipulation électrique
Accessoires pour actionneurs électriques
 
 

Actionneurs électriques

  Imprimer  
Programme standard
  • Taille 8 ... 185
  • Course 1 ... 8 500 mm
  • Force 15 3 000 N.
 
Programme standard
  • Taille 20, 25, 32
  • Couple moteur max. 0,7 ... 8,5 Nm
  • Angle de rotation infini.
 
  • Pour arrêter ou séparer lors du transport de porte-outils ou de palettes - arrêt lent, silencieux et sûr.
  • Equipement rapide et simple de systèmes de transfert sans air comprimé.
 
  • Modules roto-linéaires.
 
Programme standard
  • Coupleurs, arbres de transmission, carters d'accouplement, brides de moteur.