Produits
Distributeurs
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Distributeurs universels
Distributeurs VUVG, pour connexion individuelle, caractéristiques particulières
Distributeurs VUVG, pour connexion individuelle, caractéristiques étendues
Distributeurs VUVG, pour connexion plug-in
Distributeurs VUVS, pour connexion individuelle, caractéristiques particulières
Distributeurs VUVS, pour connexion individuelle, caractéristiques étendues
Distributeurs VUWS
Distributeurs VUWG
Distributeurs MPA
Distributeurs CPE
Distributeurs Tiger 2000
Distributeurs Tiger Classic
Distributeurs Midi Pneumatic
Distributeurs à cassette
Electrodistributeurs programme complémentaire
Distributeurs pneumatiques gamme complémentaire
Distributeurs de base
 

Distributeurs universels

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Série universelle compacte
  • Raccord M5, M7, G1/8
  • Débit 195 ... 660 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 7 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique
 
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Programme standard
  • Connexion électrique via l'embase
  • De la série VG
  • Raccord M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Débit 130... 1200 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeurs semi in-line, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Débit 500 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 8 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Débit 600... 2400 l/min
  • Distributeur in-line
  • Commande pneumatique
  • Barrette de raccordement métallique
  • Bloc de raccordement métallique
 
  • Peut être combiné sur la barrette de connexion avec des distributeurs individuels électriques
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Débit 90…1380 l/min
  • Distributeurs in-line, semi in-line, distributeurs d'embase
    • commande pneumatique, pré-piloté
    • rappel pneumatique et par ressort mécanique.
 
  • Technologie de piston tiroir et de distributeur à clapet de la série MPA
  • Raccord M7
  • Débit 160 ... 900 l/min
  • Distributeur à embase
    • Actionnement électrique
    • Indication de signal à LED
    • Réduction de courant intégrée
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
  • Raccord M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Raccord instantané 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 180 … 3 200 l/min
  • Tension 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Distributeurs à orifice taraudé
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
  • Embases juxtaposables.
 
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 750… 2600 l/min
  • Tension 12... 48 V CC, 12... 240 V CA
  • Distributeur à raccordement direct
    • commande électrique, prépiloté
    • commande pneumatique
  • Embases juxtaposables
  • Barrettes de raccordement.
 
  • Hauts débits
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Débit 500… 7500 l/min
  • Tension 12... 48 V CC, 12... 240 V CA
  • Distributeur à raccordement direct
    • commande électrique, prépiloté
    • commande pneumatique
  • Embases juxtaposables
  • Barrettes de raccordement.
 
  • Raccord G 1/8
  • Débit 200 … 700 l/min
  • Tension 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Distributeur à orifice taraudé
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • A commande pneumatique
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
  • Raccord G 1/4, G 1/2
  • Débit 1140 … 3000 l/min
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • A commande électrique
    • A commande pneumatique.
 
  • Raccord M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Débit 46 ... 600 l/min
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 42, 110, 230 V CA
    • Actionnement électrique
 
  • Raccordement G1/4
  • Débit 680 ... 700 l/min
    • Actionnement pneumatique
 
  • Raccord
  • Débit 80 … 2700 l/min.