Produits
Distributeurs
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Distributeurs spécifiques applications
Blocs de commande VOFA
Electrodistributeurs VOFD
Electro-distributeurs VOFC
Electrodistributeurs VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Distributeurs CDVI
Distributeurs à commutation rapide MHJ
Système M5 Compact
 

Distributeurs spécifiques applications

  Imprimer  
  • Composant de sécurité selon la directive machines 2006/42/CE
  • Peut être intégré au terminal de distributeurs VTSA
  • Peut être utilisé comme vanne de sécurité de presse selon EN692
  • Distributeurs de mise en pression progressive
  • Distributeur 5/2 avec capteur de position, redondant
  • Débit 1100 l/min
  • Tension : 24 V CC
 
  • Raccord G1/4, G1/4, NPT1/4 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protection contre l'explosion EX me et EX d, ATEX
  • Robuste et résistant à la corrosion grâce à la surface anodisée
  • Certificat SIL pour applications de fermeture d'urgence.
 
  • Air de pilotage interne/externe réversible via le sélecteur de circuit interne
  • Fonction de distributeur 3/2, 5/2 monostable et bistable
  • Raccordement G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V CC, UC
  • Protection contre les explosions EX me et EX ia, ATEX
  • Robuste et résistant anti-corrosion grâce à la surface anodisé
 
  • Conception compacte
  • Raccord M5
  • Raccord instantané 3, 4, 6 mm
  • Passage 180 ... 200 l/min
  • Tension 5, 12, 24 V CC
  • Distributeur à orifice taraudé
  • Commande électrique
  • Embases.
 
  • Temps de commutation courts
  • Utilisation comme distributeur pilote
  • Raccordement M3
  • Débit 10 … 30 l/min
  • Tension d'alimentation 5, 12, 24 V CC
  • Distributeur pour embase PRS
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, pilotage direct
  • Embases PRS
  • Embases pour terminal
 
  • Distributeurs à commutation rapide pour de plus hauts débits
  • Connexion M7; QS4
  • Débit 100 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • A commande électrique, à commande directe
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
  • Distributeur individuel clean design,
  • Peut être utilisé en zone alimentaire (selon la norme EN 1672-2)
  • Raccord G 1/8
  • Raccord instantané 6 mm
  • Débit 300 ... 650 l/min
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • Raccord via faisceau électrique
    • Affichage de l’état avec LED
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
  • Durée de vie > 2 milliards de cycles de commutation
  • Fréquence de commutation jusqu'à 1000 Hz
  • Très bonne répétabilité
  • Utilisation : Tri rapide avec impulsion d'air d'éjection
  • Distributeur 2/2
  • Débit 50 … 100 l/min
  • Blocs d'embase
 
  • Raccord Pk 3
  • Débit 50 ... 105 l/min.