Produits
Distributeurs
Régulateurs de débit
Limiteurs de débit unidirectionnels
GRxA, GRxZ
VFOH
VFOF
VFOC
Montage sur tuyauterie GR
Limiteurs de débit unidirectionnels de précision GRP
Système M5 Compact
 
Festo Design Tool 3D Banner

Limiteurs de débit unidirectionnels

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrable également avec filetage NPT
  • Connecteur 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 0 ... 1 400 l/min
  • Régulateur de débit/clapet.
 
  • Facile à nettoyer
  • Protection anticorrosion renforcée
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 0 ... 530 l/min.
  • Régulateur/limiteur de débit
 
  • Compact et peut être actionné par le côté
  • Débit 0 ... 650 l/min
  • Clapet.
 
  • Plug-in
  • Débit 0 … 325 l/min
  • Limiteur de débit
 
  • Raccord M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Raccord instantané 3, 4, 6, 8 mm
  • Débit 0 ... 3 300 l/min
  • Régulateur de débit et clapet.
 
  • Raccord instantané 3, 4 mm
  • Débit 0 ... 38 l/min
  • Régulateur de débit et clapet.
 
  • Raccord instantané 3 mm
  • Débit 0 ... 45 l/min
  • Régulateur de débit et clapet.