Produits
Distributeurs
Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Distributeur à soupape à tête inclinée VZXF
Vannes à siège incliné VZXA
Vannes à pincement VZQA
Robinets à boisseau sphérique VZBD
Robinets à boisseau sphérique VZBE
Robinets à boisseau sphérique VZBF
Robinets à boisseau sphérique et actionneurs de robinets à boisseau sphérique VZBM
Robinets à boisseau sphérique VAPB
Vannes à boisseau sphérique et actionneurs de vanne à boisseau sphérique VZBC
Vannes à boisseau sphérique et actionneurs de vanne à boisseau sphérique VZBA
Unités d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR
Distributeurs pneumatiques VLX
 
Distributeurs >   

Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Raccordement 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Plage de pression 0,,, 40 bar
  • Fonction de distributeur 2/2 (NO)
  • Utilisation possible avec des médias hautement contaminés
  • Utilisation possible pour des applications avec de la vapeur
  • Alimentation directe en air de pilotage.
 
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX
 
Programme standard
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Longues extrémités à souder selon ASME-BPE et ISO 1127
  • Manchons de serrage selon ASME-BPE et DIN 32676-B
  • Surfaces électropolies SFV4
  • Joint PFTE à faible zone morte
  • Vanne à clapet 2 voies
 
Programme standard
  • Diamètre nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2 voies ; 2 voies manuel, avec levier à main verrouillable
  • 3 voies, perçage L et T en tant que modèle horizontal
 
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 16.5. classe 150
  • Dérivation statique assurée
  • Certification API 607 Fire Safe
  • 2 voies
 
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T
 
  • Raccordement Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Débit 2000 ... 23500 l/min
  • plan de pose selon ISO 5211
  • Commande mécanique
  • Conception résistant à la corrosion et aux acides
  • Robinet à boisseau sphérique 2 voies
 
  • Taille DN15 … DN100
  • Débit 19,4 … 1414 m³/h
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Certification ATEX
 
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Passage de 75 à 895 l/min
  • Plan de pose des brides selon ISO 5211
  • Exécutions anticorrosion et résistantes aux acides.
 
  • Raccordement Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Débit 100 ... 8900 l/min
  • Commande électrique et pneumatique
  • Robinet à boisseau sphérique
  • Plan de pose Namur, VDI/VDE 3845
  • Conception résistant à la corrosion et aux acides
  • Distributeur de mise en circuit 2 voies
 
  • Raccord G1/4 ... G1, aussi disponible avec un filetage NPT
  • Débit 2 400 ... 14 000 l/min
  • A commande pneumatique.