Unités de conditionnement pour l’air comprimé

Avec un conditionnement approprié de l’air comprimé avec des unités de conditionnement Festo, vous augmentez la durée de vie de vos composants, vous évitez les temps d’arrêt et les pannes de machines et vous améliorez significativement la sécurité de vos processus et de vos produits. Nos unités de conditionnement pour l’air comprimé répondent exactement aux exigences de votre production : des applications standard aux solutions spécifiques à l’application qui exigent les plus hauts niveaux de pureté, de pression et de débit. Grâce aux fonctions de surveillance intégrées, vous connaissez toujours l’état des filtres à air comprimé et pouvez garantir une maintenance adaptée aux besoins. La pression, le débit et la consommation sont donc toujours dans la zone verte.

Unités de conditionnement de Festo

Notre « one MS worldwide » - propose des unités de conditionnement pour tous les besoins : du simple standard aux solutions spécifiques à l’application avec les exigences les plus élevées en matière de qualité de l’air comprimé. Pour les applications standard, le MS-B est parfaitement adapté. S’il existe des exigences particulières, voire haut de gamme, en matière de pureté de l’air comprimé, la série MS, avec sa structure modulaire, est un choix idéal.

Selon l’application, une unité de conditionnement se compose d’un régulateur de pression, de divers filtres, d’un module de dérivation ainsi que de vannes de mise en pression et d’échappement. Les unités de conditionnement assurent la bonne qualité de l’air comprimé et filtrent l’huile des compresseurs, le condensat et les particules de saleté présentes dans l’air. Derrière tout cela se cache un savoir-faire de plusieurs décennies - et le flair pour les besoins de demain.

Combinaison d'unités de maintenance MS
  1. Combinaison d'unités de maintenance MS

Outil de sélection pour votre unité de conditionnement

Trouvez la meilleure unité de conditionnement pour votre application : notre outil d’ingénierie vous permet de composer la combinaison d’unités de conditionnement la plus adaptée à vos besoins. Sur la base des paramètres d’« application typique », l’outil établit une recommandation pour la classe de pureté de l’air et les composants. Il est également possible de prédéfinir une classe de propreté de l’air comprimé ou de composer directement une cascade de filtres. Si l’on ajoute ensuite les modules d’entretien les plus courants, l’outil recommande la bonne disposition et la bonne taille des unités en fonction du débit. L’unité de conditionnement est préconfigurée - le surdimensionnement appartient donc au passé !

Vers l’outil d’ingénierie

Dimensionnement

Le dimensionnement des unités de conditionnement dépend de la consommation d’air de l’installation. Un sous-dimensionnement entraîne des variations de pression et une réduction de la durée de vie du filtre. D’un point de vue économique, les qualités d’air élevées ne devraient être utilisées que là où elles sont vraiment nécessaires. Des modules de dérivation entre les différents niveaux de filtration permettent de prélever différentes qualités d’air.

Dimensionnement d'une unité de maintenance d'air sur mesure
  1. Dimensionnement : les unités de maintenance d'air MS se conçoivent sur mesure grâce à leur modularité.