Produits
Technique du vide
Venturis
Venturis OVEL
Venturis OVEM, métrique
Générateurs de vide VN, pneumatique
Générateurs de vide VN, électropneumatique
Venturis pour terminaux de distributeurs CPV
Cartouches de venturis VN
 

Venturis

  Imprimer  
  • Fixation sur barrette de raccordement P avec 8 places max.
  • Diamètre nominal 0,45 … 0,95 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS3, QS4, QS6
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRÊT
  • En option avec impulsion d'éjection
  • Capteur de vide intégré
 
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Union mâle 4, 6 mm
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique.
 
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance avec plus de variantes
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRET
  • Vacuostat intégré.
 
  • Diamètre nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Raccord M7, G 1/8, G 1/4
  • Electrodistributeur de vide MARCHE/ARRET
  • Electrodistributeur, impulsion d’éjection.
 
  • Fonction de base de génération du vide pour boîtier spécifique du client
  • Taille nominale 0,45 … 3 mm
  • Standard
    • Raccordement du vide à 90° par rapport à l'alimentation pneumatique