Des capteurs qui assurent la stabilité de la production

Temps de cycle plus courts, meilleur contrôle des processus, réduction des temps d'arrêt : aujourd'hui, une gestion des systèmes et des machines garantissant une utilisation optimale des ressources est l'une des clés du succès économique d'une entreprise. Les capteurs constituent, eux aussi, un élément indispensable de ce succès dans le domaine des technologies d'automatisation. La gamme complète de capteurs de Festo allie performances optimales et fiabilité maximale, garantissant ainsi des processus de production fluides et efficaces, notamment grâce aux capteurs de fin de course pour vérins destinés aux actionneurs pneumatiques.

Mode de fonctionnement des capteurs

Un capteur convertit une grandeur physique à mesurer en une grandeur électrique. Cela permet de transmettre facilement les signaux électriques et de les traiter ultérieurement. Le capteur peut indiquer si...

  • ... un objet est présent ou non (binaire)
  • ... une valeur de mesure a été obtenue (analogique ou numérique)

Des capteurs haut de gamme de Festo

La gamme de capteurs de Festo comprend, entre autres, des capteurs pour vérins (capteurs de fin de course pour vérins pneumatiques), des capteurs de pression et de dépression, des capteurs de débit, des capteurs optoélectriques et inductifs, ainsi que des modèles destinés à des applications spécifiques telles que les acides, l'industrie agroalimentaire, les lubrifiants réfrigérants et bien d'autres encore.

Capteurs de vérin

Les capteurs de vérin fournissent des informations binaires sur la position du piston dans les actionneurs pneumatiques ; ils sont souvent utilisés comme capteurs de fin de course pour actionneurs pneumatiques ou comme capteurs de fin de course de vérin dans les séquences automatisées. Il s'agit de capteurs qui détectent le champ magnétique du piston magnétique à l'aide d'un capteur de champ magnétique ou d'un contact reed (interrupteur reed pour vérin pneumatique). Ils sont montés dans la position de commutation requise dans la rainure du vérin et émettent un signal de commutation 24 V standardisé lorsque le champ magnétique du piston est détecté, assurant ainsi un fonctionnement fiable des capteurs de fin de course des vérins pneumatiques.

Les capteurs de proximité Festo sont spécialement conçus et optimisés pour les actionneurs Festo. Ils détectent le champ magnétique des aimants permanents intégrés au piston du vérin, indiquant ainsi indirectement la position de la tige de piston.

La gamme proposée comprend des capteurs de proximité librement configurables, des systèmes modulaires et des solutions destinées à des applications spécifiques telles que la protection contre les explosions, les acides, l'industrie agroalimentaire, les lubrifiants réfrigérants, les zones de soudage, etc.

Capteurs de proximité

Capteurs de proximité inductifs

Un capteur de proximité inductif est un capteur qui fonctionne sans contact, c'est-à-dire qu'il n'entre pas en contact direct lorsqu'il réagit à l'approche d'un objet métallique ou galvanisé.

Avantages :

  • Aucune usure mécanique, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue
  • Pas de temps d'arrêt dû à des contacts encrassés ou soudés
  • Pas de rebond de contact et donc pas d'erreurs de commutation
  • Fréquences de commutation élevées
  • Degré de protection élevé grâce à un boîtier entièrement fermé
  • N'importe quelle position de montage

Capteurs inductifs

Transmetteurs de position

Les transmetteurs de position fournissent un signal de sortie analogique dans la plage de détection. Le principe de mesure sans contact garantit une détection résistante à l'usure, ce qui constitue un avantage particulier dans les environnements difficiles. Dans le prolongement du capteur de vérin binaire, les transmetteurs de position ouvrent la voie à toute une série de nouveaux domaines d'application lorsqu'ils sont associés à des vérins pneumatiques :

  • Contrôle qualité
  • Soudure par ultrasons
  • Contrôle des processus (production de feuilles/surveillance de l'usure)
  • Détection d'objets (pression/serrage)
  • Détection d'objets (enregistrement des positions)

Capteurs de position

Capteurs pour l'automatisation industrielle : capteurs de pression

Les capteurs de pression et de vide élargissent le champ d'application des systèmes, garantissent une plus grande fiabilité des processus et permettent une surveillance fiable. Ils sont également faciles et rapides à utiliser grâce au concept standardisé de commande et d'affichage des capteurs de pression Festo.

Les capteurs de pression et de vide mesurent la pression exercée à l'entrée de pression du capteur. Une cellule de mesure de pression intégrée au capteur compare la surpression ou la dépression exercée sur le capteur à la pression ambiante (cellule de mesure de pression relative) et la convertit en un signal électrique.

Machines de placement

Les machines de placement sont des ensembles fonctionnels prêts à l'emploi destinés au repositionnement, à l'alimentation et au retrait de petites pièces dans des espaces extrêmement restreints. Le capteur de vide utilise un seuil configurable pour détecter si la pièce à traiter est bien maintenue, afin de pouvoir la déplacer en toute sécurité. Le mouvement est guidé par un enchaînement et permet des temps de cycle très courts. Les machines de montage sont conçues pour fonctionner avec des actionneurs électriques, servopneumatiques ou pneumatiques.

Capteurs dédiés à l'automatisation industrielle : capteurs de débit

En surveillant le débit, il est possible de mettre en place un processus simplifié de diagnostic et de surveillance de l'état : une variation du débit est souvent le signe que des problèmes risquent de survenir.

Domaines d'application des capteurs de débit Festo :

  • Mesure du débit et de la consommation d'air pour une détection économe en énergie
  • Surveillance des fuites
  • Détection pour la préhension de pièces de très petite taille (tuyères d'aspiration ultra-compactes)
  • Vérification de la présence
  • Contrôle d'étanchéité

Pourquoi choisir les capteurs Festo

Capteurs Festo – pour des processus fluides

Les capteurs de vérins pour actionneurs pneumatiques constituent le point de départ de la gamme de capteurs de Festo : ils sont spécialement conçus pour les actionneurs Festo et cette gamme complète propose des solutions adaptées à tous les secteurs industriels. Du transmetteur de position SDAT à la détection de pression avec le capteur de pression SPAN en passant par la détection du débit avec le capteur de débit SFAH, la gamme de produits Festo couvre l'ensemble des applications classiques en matière de capteurs pour la pneumatique.

Capteurs spécifiques à certains secteurs

De nombreux secteurs d'activité font confiance aux capteurs de Festo. Cela se traduit par un partenariat de premier ordre et par la création de produits optimisés pour chaque application, adaptés aux besoins et aux tâches des clients. Ces produits contribuent à accroître la productivité, à améliorer la sécurité de process et permettent à Festo de proposer à de nombreux secteurs, comme l'industrie automobile ou agroalimentaire, une offre complète d'un fournisseur unique.

Raccourci de sélection rapide

Si vous savez déjà ce dont vous avez besoin, commencez ici :

  • Détection de fin de course pour les actionneurs pneumatiques : capteurs de vérin
  • Détection de métaux sans contact : capteurs de proximité inductifs
  • Retour d'information analogique sur la position : capteurs de position
  • Stabilité des processus grâce à la surveillance de la pression : capteurs de pression et de vide
  • Détection des fuites et suivi de la consommation : capteurs de débit
Illustration de l'usage de capteurs spécifiques pour l'industrie automobile et l'industrie des machines-outils
  1. Usage de capteurs spécifiques pour l'industrie automobile et l'industrie des machines-outils

FAQs – questions fréquemment posées expliquées

Qu'est-ce qu'un capteur ?

Un capteur est un composant qui convertit une grandeur physique mesurée ou un phénomène chimique en un signal de sortie électrique analogique. Une grandeur physique est un signal d'entrée qui n'est pas de nature électrique, comme la pression, le poids, la température, le rayonnement, le flux magnétique, la vitesse ou toute autre grandeur physique.

Quels sont les différents types de capteur ?

Il existe différents types de capteurs, notamment :

  • Transmetteurs de position
  • Capteurs de pression et de vide
  • Capteurs de débit
  • Capteurs de vérin
  • Capteurs de proximité inductifs
  • Capteurs optoélectriques

À quoi servent les capteurs Festo ?

Les capteurs Festo sont utilisés dans un large éventail de secteurs et contribuent à améliorer la productivité et la sécurité de process. Ils permettent à Festo de proposer à de nombreux secteurs, comme l'automobile ou l'agroalimentaire, une offre complète provenant d'un fournisseur unique.