Qu’est-ce qu’un capteur de position ?

Par capteur de position, on entend essentiellement trois produits différents : les capteurs eux-mêmes, les transmetteurs de position utilisables de manière quasi universelle et les systèmes de mesure de déplacement. Tous ces produits contrôlent et surveillent les mouvements automatisés et sont donc indispensables aux processus d’application industriels.

Capteurs de position Festo

Des solutions plus complexes et programmables peuvent faire office de capteur de position, lesquelles sont optimisées pour certains actionneurs et ne peuvent être utilisées que sur ces derniers. C’est le cas du capteur de position SRBS Festo, qui sert à détecter un mouvement de rotation de l’arbre sur les servomoteurs multitours DRVS et DSM. Les caractéristiques du SRBS sont :

  • Montage rapide du capteur sans recherche manuelle du point de commutation
  • Suppression d’un câble de raccordement, car le capteur contient 2 points de commutation
  • 2 sorties de commutation 24 V
  • Plage de détection > 270°
  • Détection de position robuste, sans contact et encapsulée avec une longue durée de vie

Notre gamme de produits comprend également le capteur de position SMH pour nos pinces HGD / HGPP / HGR et HGW . Le capteur doit être raccordé à une unité de traitement et se base sur le principe de mesure Hall magnétique. En fonction de la position de la pince, un signal électrique analogique est généré dans le capteur de position. La conversion en 2 signaux de sortie numériques (correspondant à 2 positions de mâchoires) s’effectue à l’aide de convertisseurs de signaux SVE4.

Contrôle de la qualité avec des capteurs de position
  1. Contrôle de la qualité avec des capteurs de position

Transmetteur de position Festo

Les transmetteurs de position sont généralement utilisés pour le retour analogique du mouvement du piston dans une certaine plage de détection dans des applications telles que le soudage par ultrasons, le pressage, le vissage, le serrage, la détection bon/mauvais, etc. Vous êtes en mesure de détecter le champ magnétique de l’aimant du piston dans la plage de détection et de l’évaluer avec une répétabilité de position élevée. Les informations sont fournies sous la forme d’un signal analogique normalisé de 0...10 V, 4...20 mA ou via IO-Link. En outre, les appareils offrent des options de programmation pour la pré-évaluation des informations du signal directement dans le transmetteur.

Chez Festo, vous trouverez quatre transmetteurs de position différents, tous basés sur le principe de mesure à effet Hall magnétique, mais qui se distinguent par leur taille et donc par leur plage de détection. Le SDAS-MHS et le SMAT-8M sont des transmetteurs de position de petite taille, ce qui en fait la solution idéale pour les vérins compacts et les pinces. Le SDAS-MHS offre en outre la possibilité de programmer deux points de commutation directement sur l’appareil. Cela évite l’installation d’un deuxième capteur de proximité sur les entraînements de petite taille. Le SDAT-MHS est la solution universelle avec des zones de détection allant jusqu’à 160 mm, 0...10 V, 4...20 mA, IO-Link et une sortie de commutation programmable. Nos transmetteurs de position fournissent des résultats précis, s’intègrent à merveille dans les machines et applications pneumatiques et convainquent par leur fiabilité maximale.

Systèmes de mesure de déplacement Festo

Les systèmes de mesure de déplacement mesurent la distance entre un objet et un point de référence choisi, mais ils sont également utilisés pour des tâches de positionnement. Notre gamme de produits comprend de nombreux produits répondant aux exigences les plus diverses.

Sur la base d’un principe de mesure magnétostrictif, nous proposons le système de mesure de déplacement MME-MTS-TLF, qui fonctionne entièrement sans contact et avec une mesure absolue. Il s’agit d’un potentiomètre à plastique conducteur qui permet à l’utilisateur d’atteindre une vitesse de déplacement élevée. Le MME-MTS-TLF est surtout utilisé dans la technique de positionnement servopneumatique et pour les Soft Stops.

Le MLO-POT-LWG est un autre système de mesure de déplacement - un potentiomètre à tige de poussée à mesure absolue et à haute résolution. Il est doté de raccords enfichables et convient pour des courses de 100 ... 750 mm. Ce produit se caractérise par une longue durée de vie.

Le système de mesure de déplacement MLO-POT-TLF de Festo offre une vitesse de déplacement élevée tout en ayant une longue durée de vie. Il s’agit d’un potentiomètre à plastique conducteur de mesure absolue, à haute résolution et aux connexions enfichables, qui peut être utilisé dans une plage de course de 225 ... 2 000 mm.