Produits
Capteurs
Capteurs inductifs
Capteurs inductifs DADG
Capteurs inductifs SIEN
Capteurs inductifs SIEA
Capteurs inductifs SIED
Capteurs inductifs SIEF
Capteurs inductifs SIEH
Capteurs inductifs SIES
Accessoires
 
Capteurs >   

Capteurs inductifs

  Imprimer  

 

 
  • Tension 10 … 34 V CC
  • Taille 4mm, M5, 6,5mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Montage intégré totalement ou non dans la rainure
  • Distance de commutation standard.
 
  • Tension 15 ... 30V CC
  • Taille M8, M12, M18, M30
  • Sortie analogique 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Noyé dans la rainure.
 
  • Pour tension directe et alternative
  • Tension 20 ... 320V CC, 20 ... 265 V CA
  • Taille M12, M18, M30
  • 2-fils, sans contact
  • Montage totalement intégré ou non dans la rainure
  • Distance de commutation standard
 
  • Résistante aux champs de soudage
  • Tension 10… 30 VCC
  • Taille M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Facteur de réduction 1 pour tous les métaux
  • Type de montage totalement ou partiellement encastré
  • Distance de commutation standard.
 
  • Tension 10 … 34 V CC
  • Taille 3mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Montage intégré dans la rainure
  • Augmentation de la distance de commutation
 
  • Le seul capteur inductif pour rainures de type 8 avec affichage LED breveté
  • Tension de 10 à 30 V CC
  • Taille 5x5x25mm, 40x40x120mm, pour rainure en T (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montage noyé
  • Distance de commutation standard
 
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position