Produits
Capteurs
Capteurs optiques
SOOD
SOOE
Capteurs opto-électroniques SOEG-RS/RT
Capteurs opto-électroniques SOEG-E/S
Détecteurs de couleur SOEC
Capteurs à fibre optique SOE4
Barrières photoélectriques fourchées SOOF
Câbles en fibre optique SOEZ, SOOC
Réflecteurs
Accessoires
 
Capteurs >   

Capteurs optiques

  Imprimer  
  • Différentes fonctions optiques dans un corps de capteur miniaturisé.
  • PNP et NPN dans un seul composant
  • Construction en bloc 26 x 14 mm
  • Portée jusqu'à 10 m
  • Détection sûre et stable
  • Câble 150 mm avec connecteur mâle M8x1, 3 pôles
  • Tension 10 ... 30 V CC
 
  • Toutes les fonctions optiques dans un corps de capteur IP69K.
  • Communication IO-Link®
  • PNP et NPN dans un seul composant
  • Construction en bloc 45 x 22 mm
  • Portée jusqu'à 20 m
  • Reconnaissance des pièces et mesure de distance fiables et stables
  • Connecteur mâle M8x1, 3 pôles
 
  • Filetage M 12x1, M 18x1
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tension d'alimentation 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 0 …20000 mm
  • Capteur laser
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
  • Filetage M 18x1
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tension d'alimentation 10 ... 30 V CC
  • Plage de travail 0 …20000 mm
  • Barrière optique
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
  • Forme de module 50 x 50 mm
  • Tension 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 12 ... 32 mm
  • Capteur de couleur
  • PNP
  • Connecteur.
 
  • Fréquence de commutation jusqu'à 8000 Hz
  • Version avec afficheur LED, sortie TOR et analogique
  • Paramétrage via apprentissage.
 
  • Fréquences de commutation jusqu’à 4000 Hz
  • Largeur de fourche 30 à 120 mm
  • Diamètre min. de détection d'objet 0,5 mm
  • Boîtier en métal robuste.
 
  • Filetage M4, M6
  • Tension d'alimentation 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
  • Pour barrières à réflexion.
 
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position