Produits
Technologie de commande
Commandes électroniques
Contrôleurs CECC
Commandes individuelles CESA
Accessoires
 

Commandes électroniques

  Imprimer  
  • Contrôleur compact avec processeur 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 entrées numériques
  • 8 sorties numériques
  • 2 compteurs rapides jusqu'à 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, Maître CANopen, Ethernet 10/100Mbps et IO-Link en option, RS232, RS485/422
 
  • Passerelle maître AS-i
  • Interface bus de terrain PROFIBUS DP, CANopen
  • Détection des doublons d'adresse
  • Commande directe
  • Affichage graphique
  • Diagnostic complet par LED et afficheur
  • Spécification 3.0
 
Programme standard
  • Coupleur de bus de terrain
  • Kit de mise à la terre
  • Bloc d'alimentation
  • Convertisseur
  • Fiche mâle, câble.