Raccords pneumatiques

Les raccords pneumatiques, également appelés connecteurs ou raccords pour air comprimé, constituent un élément essentiel des raccordements pneumatiques : il existe un raccord adapté à chaque tuyau pneumatique. Chez Festo, vous trouverez des raccords allant des modèles tout en plastique à ceux en acier inoxydable, offrant une résistance maximale à la corrosion et aux produits chimiques. Découvrez les raccords pour air comprimé les mieux adaptés à vos applications, notamment les raccords pneumatiques destinés aux actionneurs tels que les distributeurs, les pinces et les vérins.

Vous trouverez d'autres produits dans notre catégorie :Technique de raccordement pneumatique

Choisissez le raccord adapté à votre alimentation en air

En pratique, le choix des raccords ne se résume pas à choisir « un connecteur », mais consiste plutôt à sélectionner des raccords d'alimentation en air adaptés à vos tuyaux, à votre fluide et à votre méthode d'installation. En choisissant la bonne combinaison, vous réduisez les fuites, les pertes de charge et les reprises.

Les applications courantes comprennent :

  • Conception générale de la machine : raccords pneumatiques pour tuyaux de diamètre extérieur standard
  • Cheminement flexible : plusieurs options de raccords pour tuyaux pneumatiques permettant des changements et une maintenance rapides
  • Ensembles de traitement de l'air : raccords pour unités de conditionnement et raccords pour unités de conditionnement pneumatiques, pour des installations propres et compactes
  • Raccords pour vérins : raccords pour vérins pneumatiques, y compris les raccords destinés aux vérins à double effet où les deux orifices doivent assurer une étanchéité fiable
Dessin technique d´un raccord pneumatique
  1. Exemple de raccord pneumatique

Raccords pneumatiques Festo

Qu'il s'agisse de raccords enfichables, cannelés, filetés ou encliquetables : Festo propose une vaste gamme de produits pour un raccordement sécurisé des tuyaux pneumatiques. Ce qui distingue Festo : notre gamme se caractérise par son concept type de solutions système. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés tant au niveau des tuyaux que des raccords, et des efforts considérables ont été déployés pour garantir des combinaisons tuyau/raccord parfaitement adaptées à chaque application.

Vous trouverez des tuyaux pneumatiques adaptés dans notre catégorie :Tuyaux pneumatiques

À choisir rapidement : quel type de raccord convient à votre projet ?

Raccords enfichables

Les raccords enfichables pneumatiques, également appelés raccords à emboîtement, constituent la norme sur le marché des raccords pneumatiques et sont les plus couramment utilisés. Ils se caractérisent par un système de déverrouillage aisé du tuyau, par le simple actionnement d'une bague de démontage. Ces raccords pour air comprimé sont destinés à être utilisés avec les tuyaux de diamètre extérieur standard couramment disponibles dans le commerce.

Raccords enfichables

Raccords cannelés

Les raccords cannelés pneumatiques sont, d'un point de vue historique, les prédécesseurs des raccords enfichables. Un tuyau de diamètre intérieur standard est inséré ici à l'aide d'une fiche mâle. Avec la variante CK, une traversée de cloison rapide, un écrou-raccord offre une protection mécanique supplémentaire.

Raccords cannelés

Raccords filetés

Les raccords filetés sont des pièces de raccordement utilisées pour réaliser des filetages à partir de filetages existants. Aucun tuyau ne peut donc être raccordé directement à ces raccords : bouchons d'obturation, coudes, raccords à bague, ainsi que les adaptateurs. Si vous avez besoin de changer la direction à la sortie du vérin, un raccord en L est souvent utilisé dans les installations de vérins pneumatiques.

Raccords filetés

Raccords encliquetables

Nos raccords encliquetables pneumatiques sont entièrement fabriqués en plastique et ne contiennent aucune pièce métallique. De plus, le mécanisme de déverrouillage breveté est unique sur le marché. Si vous souhaitez installer des tuyaux rapidement et facilement d'une seule main, le raccord encliquetable est un excellent choix.

Raccords encliquetables

Quel diamètre pour raccord à air comprimé ?

Pour vous aider à choisir la bonne combinaison entre tuyaux flexibles et raccords à air comprimé, Festo vous propose un guide très complet prenant en compte les composants ainsi que votre environnement. Besoin de tuyaux et de raccords résistants aux pressions élevées, à l'hydrolyse, aux projections de soudure ou aux produits corrosifs ? Vous trouverez toutes les informations pour faire le bon choix sur notre poster. Pour le télécharger, cliquez sur le lien ci-dessous !

Télécharger le poster tuyaux/raccords

Raccord pneumatique QS

Le raccord pneumatique QS fait partie de notre gamme standard. Il s'agit d'un raccord enfichable dont les nombreuses variantes vous garantissent une adaptabilité à la grande majorité des applications.

Raccord pneumatique QS

Terminer l'installation

Si vous commandez des raccords, c'est généralement pour achever une installation ou remplacer une conduite. Assurez-vous de disposer de l'ensemble complet :
• Raccords pour air comprimé adaptés au type de tuyau (diamètre extérieur vs diamètre intérieur)
• Un raccord de tuyau pneumatique adapté aux situations exigeant une déconnexion rapide desconduites
• Raccords pour unités de conditionnement / raccords pour unités de conditionnement pneumatiques destinés aux montages de traitement de l'air
• Pour les actionneurs et les vérins : raccords pour vérins pneumatiques et autres raccords pneumatiques pour actionneurs, adaptés au diamètre de vos tuyaux
• Si vous recherchez des raccords pour tuyaux pneumatiques, choisissez des raccords adaptés au matériau et au diamètre de votre tuyau.