Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérin en acier inoxydable
Vérins cylindriques CRDSNU
Vérins standard CRDNG
Vérins cylindriques CRHD
 

Vérin en acier inoxydable

  Imprimer  
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 483 … 7 360 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 ... 500 mm
  • Force 483 ... 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable