Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins normalisés
Vérins normalisés selon ISO 15552.
Vérin normalisé DSBC
Vérin normalisé DSBG
Vérin normalisé DSBF
 

Vérin normalisé DSBF

  Imprimer  
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté