Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins normalisés
Vérins normalisés selon ISO 15552.
Vérin normalisé DSBC
Vérin normalisé DSBG
Vérin normalisé DSBF
 

Vérin normalisé DSBG

  Imprimer  
  • Conception robuste à tirants
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 48 255 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté