Produits
Actionneurs électriques
Actionneurs linéaires et chariots
Bras mobile ELCC
Actionneur électrique EPCO
Vérin électrique ESBF
Axes à vis EGC-BS
Axes à courroie crantée EGC-TB
Axes à courroie crantée ELGA-TB-KF
Axes à courroie crantée ELGA-TB-RF
Axes à vis ELGC-BS
Axes à courroie crantée ELGC-TB
Mini-chariot EGSC
Axes à vis EGC-HD-BS
Axes à courroie crantée EGC-HD-TB
Mini chariot EGSL
Chariot électrique EGSK
Axes à vis ELGA-BS-KF
Axes à courroie crantée ELGA-TB-G
Axes à courroie crantée ELGG
Axes à courroie crantée ELGR
Bras mobiles DGEA-ZR
Systèmes mono-axe YXCS
Axes à courroie crantée DGE-ZR
Actionneurs avec courroie crantée DGE-ZR-RF
Axes à vis à billes DGE-SP
 

Bras mobile ELCC

  Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Optimisé pour les applications verticales
    • Grande rigidité due à un principe de conception innovant
  • Tailles 60, 70, 90, 110
  • Longueur de course max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Guidage à circulation de billes