Produits
Moteurs et contrôleurs
Servo moteurs
Servomoteurs EMMT-AS
Servomoteurs EMME-AS
Servomoteurs EMMS-AS
Servomoteurs EMMB-AS
 

Servomoteurs EMMT-AS

 
Imprimer  
Programme standard
  • Technologie de raccordement simple (OCP : One Cable Plug)
  • Système de mesure absolu sélectionnable :
    • Singleturn
    • Plusieurs tours, sans batterie
  • Dimension 60, 80, 100
  • Couple d'arrêt 0,66 ... 10,8 Nm
  • Tension 325 ... 565 V CC
  • Courant nominal 1,4 ... 4,7 A