Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Détendeurs
Série MS
Manodétendeurs MS-LR
MS2-LR
MS4-LR
MS6-LR
MS9-LR
MS12-LR
 

Manodétendeurs MS-LR

= Programme standard
  Imprimer  
New product 7/2019
  • Connection M5, QS-6
  • Flow rate 170 ... 350 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2100 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2200 … 7500 l/min.
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 5000 l/min 26500 l/min
 
  • Connexion G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 12000 … 22000 l/min.