Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Groupes d'appareils de conditionnement
Série MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Série MS

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 550 … 1500 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 1900 … 5100 l/min.
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 5100 ... 14000 l/min
 
Nouveauté 7/2019
  • Unité de traitement d'air intelligente pour un fonctionnement économe en énergie des installations pneumatiques
  • Combinaison d'un manodétendeur, d'un distributeur de mise en circuit, de capteurs et d'une communication par bus de terrain
    • pression de sortie régulée
    • détection de l'arrêt de l'installation par mesure de débit
    • régulation de la pression en mode stand-by
    • détection des fuites
    • montée en pression contrôlée réglable (soft-start)
  • Extensible par système CPX
 
Nouveauté 7/2019
  • Module d'efficacité énergétique comme extension pour le nouveau MSE6-C2M ou un terminal CPX
    • rentable sans nœuds de bus de terrain
    • détection des fuites
    • mesure de pression
    • mesure du débit
 
  • Alimentation en air intelligente pour un fonctionnement énergétiquement efficace des systèmes pneumatiques
  • Raccordement G1/2
  • Débit 4500 l/min
  • Test d'étanchéité à la pression
  • Indication de la pression
  • Indication du débit
  • Indication de la consommation
  • Connexion bus de terrain