Une automatisation efficace avec les Remote I/O de Festo​

​L'automatisation industrielle ne cesse d'évoluer - et avec elle les exigences imposées aux architectures mécaniques modernes. Avec ses produits Remote I/O et sa communication AP innovante, Festo propose une solution de bout en bout qui aide les entreprises à rester compétitives. Le concept modulaire assure une flexibilité maximale, des structures de coûts optimisées et une intégration efficace dans les systèmes de contrôle existants.​

« Seamless connectivity » et performance en temps réel : la communication système AP signée Festo​

La technologie de la communication système innovante permet une mise en réseau continue et hautement performante des composants d'automatisation. Pour une intégration transparente des systèmes Remote I/O, des terminaux de distributeurs et des actionneurs électriques en temps réel.

  • Grande flexibilité : Connexion évolutive et modulaire des composants. Jusqu'à 80 modules dans un système de communication AP avec une longueur de câble jusqu'à pouvant atteindre 50 entre les différents participants.​
  • Faible temps de latence : Haute capacité de temps réel pour un contrôle précis avec un débit de données de 200 Mbaud et un temps de cycle de 250 µs​
  • Simplicité d'intégration : Compatibilité avec les solutions d'automatisation existantes​
  • Économies : Réduction du câblage et des composants de commande​ Gain de temps lors de la mise en service​
  • Une architecture robuste : Haute résistance aux interférences dans les environnements industriels​
  • Intégration d'appareils IO-Link : de Festo et d'autres fabricants via IO-Link Master​ Connexion de terminaux de distributeurs et de composants pneumatiques​

Modules Remote I/O IP65 / IP67

CPX-AP-A

Domaine d'utilisation : Convient aux applications nécessitant une grande modularité et une grande flexibilité, en particulier lorsque les systèmes électriques et pneumatiques sont utilisés en même temps

Intégration : Permet la communication avec des commandes de niveau supérieur via des modules de bus de terrain basés sur Ethernet et supporte la connexion de modules CPX-AP-I décentralisés ainsi que d'autres systèmes CPX-AP-A via la communication AP.​

CPX-AP-I

Domaine d'utilisation : Idéal pour les applications nécessitant des modules robustes et compacts, par exemple dans des environnements d'installation restreints ou décentralisés.

Intégration : Peut fonctionner de manière autonome ou être intégré dans un système CPX-AP-A via la communication AP, créant ainsi une architecture système flexible et évolutive.

Performance en temps réel dans le système : Remote I/O et communication AP de Festo​

Grâce à l'utilisation combinée de CPX-AP-A, de CPX-AP-I et de la communication Festo AP, il est possible de réaliser des solutions d'automatisation avec des composants électriques et pneumatiques, qui permettent une architecture hybride de connexion centralisée et décentralisée. Résultat : une efficience accrue et une adaptabilité optimale de l'ensemble de l'installation !​

  • Flexibilité et évolutivité : CPX-AP-A peut servir de module central, tandis que les modules CPX-AP-I sont installés de manière décentralisée pour connecter des capteurs et actionneurs distants.​
  • Complexité et coûts réduits : L'intégration transparente des deux systèmes simplifie le câblage et accélère l'étude et la mise en service. La connexion de terminaux de distributeurs via AP à un seul module de bus de terrain pour la communication avec la commande supérieure permet de réduire les frais généraux.​
  • Communication en temps réel : Les deux systèmes prennent en charge la communication AP avec des débits de données élevés et des temps de cycle courts, ce qui garantit un transfert de données rapide et fiable.​

Festo Automation Suite

Le logiciel Festo Automation Suite basé sur Makrolon® réunit le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants Festo en un seul programme. Il permet la mise en service de l'ensemble du kit de motorisation, de la mécanique à la commande. Parfait pour concevoir une automatisation industrielle simple, efficace et constante. Vous ne travaillez plus qu'avec un seul programme et vous avez toujours toutes les informations et tous les outils à portée de main.

  • Un système d'entraînement opérationnel en cinq étapes seulement​
  • Intégration fortement simplifiée dans le programme de commande​
  • Personnalisable grâce à des plug­ins et des extensions spécifiques à l'appareil​
  • Programmation intégrée des commandes​
  • Accès aux informations sur les appareils et aux instructions directement à partir du logiciel