Produits
Actionneurs pneumatiques
Actionneurs avec guidage
Actionneurs à colonnes de guidage
Vérins de guidage DFM, métrique
Vérins de guidage DFM, en pouces
Vérin de guidage DGRF
Vérins compacts ADNGF, métrique
Mini actionneur avec guidage DFC
Vérins à double piston (Twin) DPZ
 

Actionneurs à colonnes de guidage

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 400 mm
  • Force 51 … 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à recirculation de billes
  • Variantes disponibles
  • Filetage NPT.
 
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
  • Des charges plus élevées grâce à la tige de guidage et la plaque étrier
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 1… 400 mm
  • Force 68… 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissment fixe/auto-ajusté
 
  • Diamètre 4, 6, 10 mm
  • Course 5 ... 30 mm
  • Force/Couple 7,5 ... 47 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à palier lisse
  • Patin à billes.
 
  • Diamètre 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 100 mm
  • Force 60 ... 966 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à recirculation à billes.