Produits
Actionneurs pneumatiques
Actionneurs avec guidage
Actionneurs à chariot
Mini-chariot DGST
Mini chariot DGSL, métrique
Mini chariot DGSL, en pouce
Mini-chariots DGSC
Mini-chariot SLF
Mini-chariot SLS
Mini-chariot SLT
 

Actionneurs à chariot

= Programme standard
  Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Tailles 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à billes/guidage par cage à bille
  • (pour tailles 20, 25)
 
Programme standard
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
  • Taille 10 ... 25
  • Course 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage par cage à bille.
 
  • Pour faibles courses
  • Taille 6
  • Longueur de course 1 ... 10 mm
  • Force 12,5 ... 17 N
 
  • Conception plate
  • Diamètre 6, 10, 16 mm
  • Course 10 ... 80 mm
  • Force/Couple 17 ... 121 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Patin à billes.
 
  • Design fin
  • Diamètre 6, 10, 16 mm
  • Course 5 ... 30 mm
  • Force/Couple 17 ... 121 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Patin à billes.
 
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Diamètre 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Course 10 … 200 mm
  • Force 34 … 590 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes