Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins normalisés
Vérins cylindriques selon ISO 6432
Vérins cylindriques DSNU
Vérins cylindriques ESNU
 

Vérins cylindriques selon ISO 6432

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 50 mm
  • Force 24 ... 1763 N
  • Simple effet, tige sortie
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes
  • Flasque de fixation