Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins sans tige
Accouplement mécanique
Vérins linéaires DLGF
Actionneurs linéaires DGC-K
Vérins linéaires pneumatiques DGC
Actionneur linéaire DGC-HD
Vérins linéaires pneumatiques SLG
 

Accouplement mécanique

  Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Options de guidage
    • Version de base
    • Guidage à billes
  • Diamètres 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course 50 ... 1 000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement pneumatique, auto-ajusté des deux côtés
 
Programme standard
  • 100% interchangeable avec l'actionneur linéaire DGP
  • Design compact
  • Diamètre 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 …8 500 mm
  • Force 153 … 3 016 N
  • Détection de position
 
Programme standard
  • Variantes de guidage
    • Conception standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation de billes
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 8500 mm
  • Force 30 … 1 870 N
  • Détection de position
  • Types d'amortissement variés
 
  • Guidage robuste pour des charges importantes et des moments élevés
  • Diamètre 18, 25, 40 mm
  • Course 1 …5 000 mm
  • Force 153 … 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement de fin de course avec butée
  • Guidage à recirculation de billes
 
  • Conception plate
  • Diamètre 8, 12, 18 mm
  • Course 100 … 900 mm
  • Force 30 … 153 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes