Produits
Capteurs
Capteurs de débit
Capteurs de débit SFTE
Capteurs de débit SFAH
Capteurs de débit SFAW
Capteurs de débit SFAB
Capteurs de débit SFAM
Accessoires
 
Capteurs >   

Capteurs de débit

  Imprimer  
  • Compact et léger
  • Installation facile
  • Plages de mesure du débit
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 1... 5 V
 
  • Fonction ECO : possibilité de désactiver l'écran
  • Communication sérielle par IO-Link 1.1 intégrée
  • Plages de mesure de débit
    • 0,002... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4... 200 l/min
  • Sortie de commutation
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0 .. 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Un concept d'installation avec temps de montage et démontage courts, facile à inplémenter dans toutes les situations d'installation.Changement de l'affichage en couleur rouge en fonction de l'état de commutation.
  • Plages de mesure de débit
    • 1,8... 32 l/min
    • 5... 100 l/min
  • Sortie TOR au choix 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0... 10 V
    • 1... 5 V
    • 4... 20 mA
 
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Sortie d'impulsion librement sélectionnable pour mesure de la consommation
  • Plages de mesure de débit
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Sortie TOR
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Compatible et intégrable avec le traitement d'air de la série MS6
  • Plages de mesure de débit
    • 10 ... 1 000 l/min
    • 30 ... 3 000 l/min
    • 50 ... 5 000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Sortie de commutation
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position