Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Classic
Groupes de conditionnement avec lubrificateur, FRC
Groupes de conditionnement sans lubrificateur, LFR
Groupes d’appareils de conditionnement FRC, FRCS
Filtres-détendeurs LFR, LFRS
Filtres LF
Filtres fins LFMB
Filtres ultra-fins LFMA
Filtre à charbon actif LFX
Combinaisons de filtres LFMBA
Manodétendeurs LR, LRS
Manodétendeurs pour montage en batterie LRB, LRBS
Combinaisons de détendeurs LRB-K
Lubrificateurs LOE
Robinets d'arrêt HE
Robinets d'arrêt, électrique HEE
Robinets d'arrêt, pneumatique HEP
Distributeurs de mise en pression progressive HEL
Déshydrateurs à membrane LDM1
Module de dérivation FRM
Modules de dérivation FRZ
 

Classic

  Imprimer  
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ
  • Lubrificateur proportionnel
 
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ
 
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Débit 110 … 11000 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
  • Bol plastique avec protection en métal.
 
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Débit 110 … 11000 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
  • Bol plastique avec protection en métal.
 
  • Cuve plastique avec protection métallique
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, disponible également en filetage NPT
  • Pression 1 ... 16 bar
  • Débit 170 ... 5300 l/min
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
 
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 1 ... 16 bar
  •  
  • Débit 250 ... 1250 l/min
  • Finesse de filtration 1 µm
  • Affichage de pression différentielle
 
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 1 ... 16 bar
  •  
  • Débit 130 ... 950 l/min
  • Finesse de filtration 0,01 µm
  • Affichage de pression différentielle
 
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 0 ... 16 bar
  • Débit 130 ... 950 l/min
  • Teneur en huile résiduelle <= 0,003 mg/m³
  • Pré-filtration avec finesse de filtre à 0,01 µm recommandée
 
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 1 ... 16 bar
  • Débit 125 ... 600 l/min
  • Finesse de filtration 0,01 µm
  • Indicateur de pression différentielle
  • Combinaison de filtres pré-montée
 
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Hytérésis max. 0,2 … 0,5 bar
  • Débit 120 … 12500 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
 
  • Taille MINI, MIDI
  • Montage en batterie
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Hytérésis max. 0,2 bar
  • Débit 1600 … 3800 l/min
  • Manomètre
    • sans manomètre.
 
  • Taille MINI, MIDI
  • Raccordement G1/4, G3/8, G1/2
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Hytérésis max. 0,2 … 0,5 bar
  • Débit 1600 … 3800 l/min
  • Manomètre
    • sans manomètre.
 
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, livrable également avec filetage NPT
  • Pression 1 ... 16 bars
  • Débit 200 ... 9 000 l/min
  • Plaques taraudées
    • sans plaques taraudées
    • avec plaques taraudées
  • Lubrificateur proportionnel direct
  • Cuvette en plastique avec cuve de protection métallique.
 
  • Commande manuelle
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponible également en filetage NPT
  • Pression 0 ... 16 bar
  • Débit 1000 ... 10000 l/min
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
 
  • Commande électrique
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 2,5 ... 16 bar
  • Débit 1000 ... 65000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
 
Alternative disponible sur demande
  • Pneumatique
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 2 ... 16 bar
  • Débit 1000 ... 65000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
 
  • Commande pneumatique
  • Pour mise en pression progressive (utilisation avec vannes d'arrêt HE et HEE)
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 3 ... 16 bar
  • Débit 1000 ... 65000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
 
  • Taille MAXI
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1
  • Pression 3 ... 12,5 bar
  • Débit 300 ... 1000 l/min
  • Réduction du point de rosée 13 K
  • Plaques de montage taraudés
    • Sans plaques de montage taraudés
    • Avec plaques de montage taraudés.
 
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0 … 16 bar
  • Débit 1100 … 20000 l/min
  • Plaques de montage taraudés
    • Sans plaques de montage taraudés
    • Avec plaques de montage taraudés
 
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0 … 16 bar
  • Débit 1100 … 20000 l/min
  • Plaques de montage taraudés
    • Sans plaques de montage taraudés
    • Avec plaques de montage taraudés