Produits
Terminaux de distributeurs
Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
Tête de dosage VTOE
Terminaux de distributeurs MPA-C
Terminaux de distributeurs VTOC
Terminaux de distributeurs MH1
 

Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications

  Imprimer  
  • Plage de volume adressable du microlitre au millilitre
  • Haute précision grâce à la vaste plage de volume
  • Tête de dosage monocanal ou polycanal montée sur rail
  • Tête de dosage 8 canaux pour plaques microtitres
  • Electrodistributeur fluides séparés VODA-FD72
  • Pression 0 – 0,5 bar
  • Bobine 24 V DC
  • Matériau PPS, joint FPM
    • En option : PEEK et FFKM
 
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K
 
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port
 
  • Distributeurs miniatures à commande directe
  • Largeur 10 mm
  • Débit nominal normal 10 ... 14 l/min
  • Tension 5/12/24 V CC
  • Temps de commutation 4 ms
  • Pression -0,9 ... 8 bar
  • Protection IP40
  • Connexion individuelle ou multipôle