Produits
Motion Terminal
Accessoires pour Motion Terminal
Capteurs de position SDAP
Modules d'entrée CTMM
 
Motion Terminal >   

Accessoires pour Motion Terminal

 
Imprimer  
  • Convient pour Motion Terminal VTEM
  • Sortie analogique 4 ... 20 mA
  • Plage de mesure de distance 50, 100, 160 mm
  • Connexion électrique à 4 contacts, M8x1 fiche
  • Modèle pour rainure en T
 
  • 8 entrées numériques ou 8 entrées analogiques
  • Raccordement M8