Produits
Distributeurs
Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Distributeur à soupape à tête inclinée VZXF
Vannes à siège incliné VZXA
Vannes à pincement VZQA
Robinets à boisseau sphérique VZBD
Robinets à boisseau sphérique VZBE
Robinets à boisseau sphérique VZBF
Robinets à boisseau sphérique VAPB
Unités d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR
Robinets à boisseau sphérique et actionneurs de robinets à boisseau sphérique VZBM
Vannes à boisseau sphérique et actionneurs de vanne à boisseau sphérique VZBC
Vannes à boisseau sphérique et actionneurs de vanne à boisseau sphérique VZBA
Distributeurs pneumatiques VLX
 

Vannes à siège incliné VZXA

  Imprimer  
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX