Produits
Actionneurs électriques
Actionneurs linéaires et chariots
Bras mobile ELCC
Actionneur électrique EPCO
Vérin électrique ESBF
Axes à vis EGC-BS
Axes à courroie crantée EGC-TB
Axes à courroie crantée ELGA-TB-KF
Axes à courroie crantée ELGA-TB-RF
Axes à vis ELGC-BS
Axes à courroie crantée ELGC-TB
Mini-chariot EGSC
Axes à vis EGC-HD-BS
Axes à courroie crantée EGC-HD-TB
Mini chariot EGSL
Chariot électrique EGSK
Axes à vis ELGA-BS-KF
Axes à courroie crantée ELGA-TB-G
Axes à courroie crantée ELGG
Axes à courroie crantée ELGR
Bras mobiles DGEA-ZR
Systèmes mono-axe YXCS
Axes à courroie crantée DGE-ZR
Actionneurs avec courroie crantée DGE-ZR-RF
Axes à vis à billes DGE-SP
 

Actionneurs linéaires et chariots

  Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Optimisé pour les applications verticales
    • Grande rigidité due à un principe de conception innovant
  • Tailles 60, 70, 90, 110
  • Longueur de course max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Guidage à circulation de billes
 
Programme standard
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Programme standard
  • Grandes forces de poussée
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 2 000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Programme standard
  • Vitesses élevées jusqu'à 10 m/s
  • Forces latérales et couples élevés
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 7 400 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Glissière intégrée.
 
Programme standard
  • Taille 32, 45, 60, 80
  • Course max. 1 000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Guidage à billes intégré
 
Programme standard
  • Taille 45, 60, 80
  • Course max. 2 000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Guidage à billes intégré
 
  • Taille 25, 32, 45, 60
  • Course 25 ... 200 mm
  • Guidage à billes intégré
 
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.
 
  • Taille 35, 45, 55, 75
  • Longueur de course 50 … 300 mm
 
  • Taille 15, 20, 26, 33, 46
  • Course 25 ... 840 mm
  • Force 19 ... 392 N
  • Guidage à billes et vis à billes
 
  • Guidage et vis à billes internes
  • répondant aux exigences les plus pointues en termes de poussée et de précision
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N
  • Guidage à billes intégré
 
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Guidage à glissière intégré.
 
  • Deux chariots de déplacent de manière synchronisée dans les directions opposées
  • Taille 35, 45, 55
  • Course 50 ... 1 500 mm
  • Force 50 ... 350 N
  • Guidage à billes ou guidage à glissière
 
  • Taille 35, 45, 55
  • Course 50 ... 1 500 mm
  • Force 50 ... 350 N
  • Guidage à billes ou guidage à glissière
 
  • Taille 18, 25, 40
  • Course 100 ... 1 000 mm
  • Force 230 ... 1 000 N
 
  • Course : max. 3000 mm
  • Module : électrique
  • Charge utile : selon la dynamique souhaitée
 
  • Tailles 8, 12, 18, 25, 40, 63
  • Course 1 ... 5 000 mm
  • Force 15 ... 1 500 N
  • Vitesse 1 ... 10 m/s
  • Répétabilité 0,08 ... 0,1 mm
 
  • Taille 25, 40, 63
  • Course 1 ... 5 000 mm
  • Force 260 ... 1 500 N
  • Vitesse 1 ... 10 m/s
  • Répétabilité 0,08 ... 0,1 mm
 
  • Taille 18, 25, 40, 63
  • Course 100 ... 2 000 mm
  • Force 140 1 600 N
  • Vitesse 0,2 ... 1,2 m/s
  • Répétabilité 0,02 mm