Produits
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Contrôleur d'axes
Contrôleur d'axe CPX-CMAX
Contrôleur de fin de position CPX-CMPX
Régulateur de fin de course SPC11
 

Contrôleur d'axes

  Imprimer  
    • Positionnement pneumatique et contrôle de la force
    • Un module technologique du terminal CPX
    • Peut être utilisé avec toutes les interfaces bus de terrain du CPX, également Ethernet
    • Mise en service simple avec FCT (Festo Configuration Tool)
    • Détecte automatiquement les composants du système connectés : distributeur VPWP, interface capteur CASM ou vérin
    • Déplace des charges de 2 à 450 kg
    • Contrôle des forces entre 30 et 4712 N
 
  • Fins de course avec 2 positions intermédiaires supplémentaires, librement positionnables
  • Contrôle électronique de fin de position pour les actionneurs pneumatiques
  • Soft-stop pour une décélération en douceur et une accélération rapide
  • Utilisable avec tous les bus de terrain/bus Ethernet disponibles sur le CPX
  • et contrôleurs FEC
  • Mise en service simple, Festo plug & work
  • Temps de déplacement et consommation d'air réduits d'environ 30 %
  • par rapport à une solution pneumatique standard équivalente.
 
  • Rapide et doux en fin de course avec deux positions intermédiaires supplémentaires
  • Amortissement de fin de course électronique
  • Mise en route rapide et facile : configuration, apprentissage - c'est fini
  • Supporte les vérins pneumatiques à tiges, sans tiges