Produits
Capteurs
Capteur de proximité
Parallélépipédique
SME-1
SMT-C1
SMEO-1
SMTO-1
SMPO-1
 

Parallélépipédique

  Imprimer  
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 0 ... 250 V CA
  • 0 ... 200 V CC
 
  • Electronique PNP
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, facile à nettoyer
  • 10 ... 30 V CC
 
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 12 ... 27 V CA, CC
 
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12 extrémité de câble nue
  • 10 ... 30 V CC
 
  • Pneumatique
  • distributeur 3/2