Produits
Moteurs et contrôleurs
Contrôleur
Contrôleur pour les moteurs pas à pas
Servo-variateur CMMT-ST
Contrôleur de moteur CMMO-ST
Contrôleur de moteurs CMMS-ST
 

Contrôleur pour les moteurs pas à pas

  Imprimer  
Programme standard
Nouveauté 7/2019
  • Servo-variateur peu encombrant pour la commande de moteurs pas à pas et de moteurs à courant continu sans balais
  • Tension 24, 48 V DC
  • Courant nominal 8 A (crête 10 A)
  • Puissance jusqu'à 300 W
 
Programme standard
  • Forme compacte
  • Tension 24 V CC
  • Courant nominal 5 A
  • Micropas, 12 800 pas/tour
  • contrôleur en boucle fermée pour moteurs pas à pas
 
  • Tension 24, 48 V CC
  • Courant nominale 8 A
  • Fréquence de pas max. 4 kHz.