Produits
Systèmes de vision
Unités de commande SBRD
Têtes de caméras SBPB
Capteurs Vision SBSC
Capteurs Vision SBSI
Systèmes à caméra compacte SBOx-Q
Checkbox Compact CHB-C-N
Accessoires
 
 

Systèmes de vision

  Imprimer  
  • La commande SBRD-Q contrôle les têtes de caméra connectées.
  • Le système de vision SBRD peut être utilisé pour les tâches suivantes :
    • Détection de position et de position rotative
    • Pick and Place
    • contrôle qualité
    • arpentage
    • Lecture de codes barres et de codes de matrice de données (codes 1D et 2D)
    • Lecture de caractères en clair (OCR)
 
  • Tête de caméra abaissée pour le système multicaméra SBRD-Q
  • Résolution
    • 1,3 Mpx
    • 2 Mpx
    • 5 Mpx
  • Capteur d'image CMOS
    • Monochrome
    • Couleur
 
  • Capteur Vision avec support d'objectif monture C
  • Lecteur de code SBSC-B
    • Lecture de codes-barres 1D et de codes Datamatrix 2D.
    • Egalement pour codes difficilement lisibles et directement apposés
  • Capteur d'objets SBSC-Q
    • Contrôle qualité facile
    • Correction de la position sur 360°
    • Algorithmes de détection rapides et performants
  • Capteur de couleurs SBSC-F
    • Détection d'objets performante avec reconnaissance des couleurs
    • Meilleure stabilité par rapport à l'image grise
    • Détection de pièces autoéclairantes (p. ex. LED de couleur)
  • Capteur universel SBSC-U
    • Toutes les fonctions de lecteur de code et de capteur d'objets et de couleurs disponibles
    • Alternative économique aux systèmes de vision ordinaires
 
  • Lecteur de code SBSI-B
    • Lecture de code-barres 1D et codes matrix 2D.
    • Egalement pour les codes difficiles à lire et le marquage direct
  • Capteur d'objet SBSI-Q
    • Contrôle-qualité simple
    • Suivi de position à 360°
    • Algorithmes de reconnaissance rapides et puissants
 
  • Caméras intelligentes pour le positionnement de précision d'arbres, l'identification de type, la reconnaissance de position et le contrôle de qualité 2-D de pièces en mouvement ou au repos.
 
  • Systèmes et composants pour l'identification optique de type, contrôle de position et de qualité de petites pièces amenées dans des machines d'assemblage et de production modernes.
  • Longueur min. de la pièce 1 mm
  • Diamètre minimal de la pièce 0,5 mm
 
  • Eclairages extérieurs
  • Eléments de montage
  • Objectifs