Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour PLN

Résultats: 2
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Innocuité alimentaire
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 14 bar
  • Température ambiante -30 ... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Longueurs individuelles : livraison par unités de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Commande minimale : 3000 m
  • Conception personnalisée : Impression du nom de votre société et/ou votre n° d'article
  • Facteur de reconnaissance et manipulation simplifiée : sélection de couleurs personnalisée
  • Choisissez parmi 9 couleurs de base; autres couleurs disponibles sur demande
    • Facile à commander grâce au configurateur