Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour cteu

Résultats: 3
Imprimer
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales