Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour egc

Résultats: 6
Imprimer
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Guidage à billes.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Eléments de fixation additionnels
Programme standard
  • Kits de vis pour les actionneurs linéaires EGC
  • Filetage : M5, M6, M8