Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour egc-hd

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.