Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour mse6

Résultats: 4
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
Nouveauté 7/2019
  • Module d'efficacité énergétique comme extension pour le nouveau MSE6-C2M ou un terminal CPX
    • rentable sans nœuds de bus de terrain
    • détection des fuites
    • mesure de pression
    • mesure du débit
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
  • Alimentation en air intelligente pour un fonctionnement énergétiquement efficace des systèmes pneumatiques
  • Raccordement G1/2
  • Débit 4500 l/min
  • Test d'étanchéité à la pression
  • Indication de la pression
  • Indication du débit
  • Indication de la consommation
  • Connexion bus de terrain
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
Nouveauté 7/2019
  • Unité de traitement d'air intelligente pour un fonctionnement économe en énergie des installations pneumatiques
  • Combinaison d'un manodétendeur, d'un distributeur de mise en circuit, de capteurs et d'une communication par bus de terrain
    • pression de sortie régulée
    • détection de l'arrêt de l'installation par mesure de débit
    • régulation de la pression en mode stand-by
    • détection des fuites
    • montée en pression contrôlée réglable (soft-start)
  • Extensible par système CPX
 
Logiciels
Nouveauté 7/2019
  • Tableaux de bord pour
    • Module d'efficacité énergétique MSE6-E2M
    • Terminal de distributeurs MPA/CPX