Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour sies

Résultats: 112
Imprimer
Capteurs > Capteurs inductifs
  • Le seul capteur inductif pour rainures de type 8 avec affichage LED breveté
  • Tension de 10 à 30 V CC
  • Taille 5x5x25mm, 40x40x120mm, pour rainure en T (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montage noyé
  • Distance de commutation standard
 
Technologie de commande > Pupitres opérateurs
  • Simulation de signaux d'entrée/sortie pendant la mise en service
  • Fonctionnalités complètes de l'interface E/S du contrôleur
  • Compatible pour la mise en service des variateurs de moteurs suivant:
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Capteurs > Convertisseur de signaux
  • Plage du signal
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Sortie TOR
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link®
  • Pour la surveillance de signaux analogiques de tension ou de courant
  • Fonction de commutation librement programmable
  • Grand écran offrant un fort contraste
  • Pour une fixation au mur ou sur le panneau frontal
 
Capteurs
  • Le convertisseur de signaux SVE4 convertit le signal de sortie analogique d'un capteur en points de commutation qui peuvent être appris directement sur le convertisseur de signaux. Idéal là où l'accessibilité des capteurs est limitée.
 
Capteurs > Convertisseur de signaux
  • Plage du signal
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
    • pour les capteurs de position SMH-S1-HG…
  • Sortie de commutation
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Fonction de commutation paramétrable librement
  • LED de l'état de commutation
  • Montage directe sur rail DIN ou en utilisant une plaque d'adaptation
 
Automatisation de process > Vannes à siège incliné
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX
 
Automatisation de process
Programme standard
  • Vannes à siège incliné en laiton rouge et acier inoxydable pré-assemblées et commandées via une alimentation directe en air comprimé.
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit
  • Raccord M5, M7, R1/8, R1/4
  • Débit 0… 420 l/min
  • Silencieux limiteur de débit.
 
Capteurs > Accessoires
  • Plaques signalétiques pour capteurs, etc.
 
Autres équipements pneumatiques
Programme standard
  • Eléments de réduction du bruit d’échappement.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres > Cartouches de filtre
  • Raccord G 1/2, G1
  • Pression 0 ... 16 bar
  • Débit 6 000 ... 12 500 l/min
  • Filtre pour échappement.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres > Composants individuels
  • Réduction du bruit
  • Réduction du bruit jusqu'à 40 dB
  • Elimine jusqu'à 99,99 % de l'huile et autres contaminants de l'air d'échappement
  • Raccordement G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • Finesse de filtration 1 µm
  • Pression d'alimentation 0 ... 16 bar
  • Pression différentielle par rapport à l'atmosphère 4000 ... 12500 l/min
  • Pugeur de condensat manuel par rotation
 
Connectique pneumatique > Raccords
  • Raccordement simple et rapide d'une seule main
  • Raccordement sûr, le "clic" signale que le raccord est ouvert ou fermé
  • Faible taux de fuite, les tuyaux ne sont pas marqués par les griffes de serrage
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
  • Taille 9
  • Raccord G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
 
Actionneurs pneumatiques
  • Pour arrêter ou séparer lors du transport de porte-outils ou de palettes - arrêt lent, silencieux et sûr.
  • Equipement rapide et simple de systèmes de transfert sans air comprimé.
 
Actionneurs électriques
  • Pour arrêter ou séparer lors du transport de porte-outils ou de palettes - arrêt lent, silencieux et sûr.
  • Equipement rapide et simple de systèmes de transfert sans air comprimé.
 
Automatisation de process > Connectique pneumatique > Raccords
  • Raccordement simple et rapide d'une seule main
  • Raccordement sûr, le "clic" signale que le raccord est ouvert ou fermé
  • Faible taux de fuite, les tuyaux ne sont pas marqués par les griffes de serrage
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
Nouveauté 11/2018
  • Technologie de raccordement simple (OCP : One Cable Plug)
  • Système de mesure absolu sélectionnable :
    • Singleturn
    • Plusieurs tours, sans batterie
  • Tailles 60
  • Couple de torsion 0,6 ... 1,4 Nm
  • Tension 325 ... 565 V DC
  • Courant nominal 1,4 ... 3,2 A
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS
Programme standard
  • Taille 6, 9
  • Raccord G1/2, G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
Programme standard
  • Jusqu'au niveau de performance PL e
  • Taille 6
  • Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 ... 10 bar
  • Débit 4300 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche