Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour soeg

Résultats: 3
Imprimer
Capteurs > Capteurs optiques
  • Filetage M 12x1, M 18x1
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tension d'alimentation 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 0 …20000 mm
  • Capteur laser
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Filetage M 18x1
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tension d'alimentation 10 ... 30 V CC
  • Plage de travail 0 …20000 mm
  • Barrière optique
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • Tension 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 0 … 250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.