Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

Résultats: 37
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 50 mm
  • Force 24 ... 1763 N
  • Simple effet, tige sortie
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • Variantes de guidage
    • Conception standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation de billes
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 8500 mm
  • Force 30 … 1 870 N
  • Détection de position
  • Types d'amortissement variés
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Contrôleur d'axes
    • Positionnement pneumatique et contrôle de la force
    • Un module technologique du terminal CPX
    • Peut être utilisé avec toutes les interfaces bus de terrain du CPX, également Ethernet
    • Mise en service simple avec FCT (Festo Configuration Tool)
    • Détecte automatiquement les composants du système connectés : distributeur VPWP, interface capteur CASM ou vérin
    • Déplace des charges de 2 à 450 kg
    • Contrôle des forces entre 30 et 4712 N
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Grandes forces de poussée
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 2 000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Vitesses élevées jusqu'à 10 m/s
  • Forces latérales et couples élevés
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 7 400 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Glissière intégrée.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Taille 18, 25, 40
  • Course 100 ... 1 000 mm
  • Force 230 ... 1 000 N
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Guidage à billes.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
Programme standard
  • Taille 40, 60, 80, 100
  • Couple 1,4... 30 Nm
  • Tension 360… 565 V CC
  • Courant nominal 0,7… 4,1 A
  • Câble de moteur compatible
  • Flasque de moteur compatible.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.