Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produkte für die Automobilindustrie

Résultats: 46
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Conception robuste à tirants
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 48 255 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • 100% interchangeable avec l'actionneur linéaire DGP
  • Design compact
  • Diamètre 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 …8 500 mm
  • Force 153 … 3 016 N
  • Détection de position
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
  • Guidage robuste pour des charges importantes et des moments élevés
  • Diamètre 18, 25, 40 mm
  • Course 1 …5 000 mm
  • Force 153 … 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement de fin de course avec butée
  • Guidage à recirculation de billes
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à pignon/crémaillère
Programme standard
  • Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Couple 0,2,,, 112 Nm
  • Angle d'oscillation 0… 180°
  • Détection de position
  • Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
  • Arbre à flasque
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
Programme standard
  • Plus léger en comparaison avec d'autres vérins oscillants
  • Le boîtier protège des éclaboussures et de la poussière
  • Taille 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Couple de torsion 0,15... 20 Nm
  • Angle d'oscillation 90, 180, 270°
  • Détection de position
  • Amortissement élastique fixe des deux côtés
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérin bloqueur et séparateur
  • Le vérin de blocage standard pour toutes les applications
  • Diamètre 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Course 5… 30 mm
  • Impact admissible sur la tige de piston sortie 880… 6280 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Variantes : tourillon, levier, anti-rotation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérin bloqueur et séparateur
  • Diamètre 50, 63, 80 mm
  • Course 30 ... 40 mm
  • Force d'impact admissible sur la tige sortie 3 000 … 6 000 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Levier basculant
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Guidage à glissière intégré.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Grandes forces de poussée
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 2 000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les servomoteurs
  • Tension nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Courant nominal 2,5 ... 30 A
  • Puissance nominale 500 ... 18 000 VA
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les moteurs pas à pas
  • Forme compacte
  • Tension 24 V CC
  • Courant nominal 5 A
  • Micropas, 12 800 pas/tour
  • contrôleur en boucle fermée pour moteurs pas à pas